Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Kitchen corner cabinet 58x109x90 - classic line

Уникальная ссылка: kcc_58x109x90_cl
Брэнд: elen
Тип продукции: Furniture
Группа продукции: Kitchens
Ширина (мм): 1090
Высота (мм): 900
Глубина (мм): 580
Дата публикации: 2016-10-04
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)
- Made of MDF, painted in semi gloss finish
- Construction made of laminated wooden plate
- Kitchen countertops in oak, solid wood, either long or short oiled oak stave
- Hinges and stoppers for cabinet doors or drawers delivered by a reputable supplier
- Use of durable handles delivered by a well known company
- Lightning on the bench and in the showcase cabinets

alternatives:
- Possibility to project and produce specially designed kitchen furnitures
- Possibility to inframe a stove, tv and more
- Great choice of colours with the use of NCS and RAL systems
- Possibility to produce the furniture in materials like MDF, timber veneer, wood
- Showcase cabinets with glass front, milled profile
- Benchplate made in laminate, wood or stone


Основной материал: MDF
Вспомогательный материал: Wood
Разработано в: Poland
Страна-производитель: Poland

Категория BIMobject: Kitchen - Furniture
Классификация IFC: Furniture
Название по ССКПУ ООН: Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН: 56
Uniclass 1.4 Код: L8211
Uniclass 1.4 Описание: Furniture
Uniclass 2015 Код: Pr_40_50
Uniclass 2015 Описание: Furnishings
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Номер OmniClass: 23-21 23 00
Наименование OmniClass: Residential Furniture and Equipment
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Продукция доступна в:
Europe
  • Norway
  • Poland

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию