Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

P3 Comforts Handrinse basin 071550

Уникальная ссылка: p3-comforts-handrinse-basin-071550
Брэнд: DURAVIT
Тип продукции: P3 Comforts
Группа продукции: Handrinse basin
Ширина (мм): 250
Глубина (мм): 500
Дата публикации: 2017-01-11
Номер версии: 1
Тип:
Загрузить (9)
without overflow|with tap platform

  • 0715500000: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w.1 TH
  • 07155000001: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w.1 TH, WG
  • 0715500070: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w/o TH
  • 07155000701: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w/o TH, WG


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:
Масса нетто (кг): 8.9

Категория BIMobject: Sanitary - Basins
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L721
Uniclass 1.4 Описание: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Код: PR-31-76
Uniclass 2.0 Описание: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Описание: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Код: 31-76
NBS Reference Описание: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Eye/Face Wash Equipment
Номер OmniClass: 23-19 31 17
Наименование OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию