Уникальная ссылка: | me-by-starck-handrinse-basin-071945 |
---|---|
Брэнд: | DURAVIT |
Тип продукции: | ME by Starck |
Группа продукции: | Handrinse basin |
Ширина (мм): | 320 |
Глубина (мм): | 450 |
Дата публикации: | 2017-01-11 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | http://pro.duravit.com/071945 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | http://pro.duravit.com/071945 |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | http://pro.duravit.com/071945 |
Техническое описание: | http://pro.duravit.com/071945 |
Видеоинструкции: | |
Код EAN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
http://bimobject.com/ru/duravit/product/me-by-starck-handrinse-basin-071945
Основной материал: | |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | |
Страна-производитель: | |
Масса нетто (кг): | 9.8 |
Категория BIMobject: | Sanitary - Basins |
---|---|
Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Sanitary ware |
Код ССКПУ ООН: | 301815 |
Uniclass 1.4 Код: | L721 |
Uniclass 1.4 Описание: | Sanitary equipment |
Uniclass 2.0 Код: | PR-31-76 |
Uniclass 2.0 Описание: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_96 |
Uniclass 2015 Описание: | Wash basins, sinks and troughs |
NBS Reference Код: | 31-76 |
NBS Reference Описание: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 45 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Eye/Face Wash Equipment |
Номер OmniClass: | 23-19 31 17 |
Наименование OmniClass: | Sanitary Room Units |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию