Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Delta Breez GBR80 GreenBuilder 80 CFM Exhaust Fan

Уникальная ссылка: delta-gbr80
Брэнд: Delta Products
Тип продукции: Fans
Группа продукции: Delta Breez
Дата публикации: 2017-09-12
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
The Delta Breez GreenBuilder GBR80 is the perfect combination of power, quality and performance in a bath fan, and at a value price. Air flow of 80 CFM with loudness rating of 0.6 sones. Features a DC brushless fan motor for superior reliability and efficiency, and extremely low power consumption. The fan operates using 10.5 Watts with an efficiency rating of 7.6 CFM per Watt. Easy to install; smaller size than most performance fans on the market. ENERGY STAR qualified and HVI certified.


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в: Taiwan
Страна-производитель: China

Категория BIMobject: HVAC - Mechanical Ventilation
Uniclass 2015 Код: Pr_65_67_29
Uniclass 2015 Описание: Fans
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Central HVAC Equipment
Номер OmniClass: 23-33 31 19 11 15
Наименование OmniClass: Ceiling Fans
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Название Значение
Air Flow 84 CFM — 64 CFM
Current 0.21
Duct Radius 4"
Frequency 60
Height 5.75
Length 8
Voltage 120
Watts 10.5 W — 12.5 W
Width 8.25

Delta Products

Properties

Название Значение
Grille Material Plastic

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию