Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Cembrit Patina

Уникальная ссылка: fac_cem_cembonit
Брэнд: Cembrit
Тип продукции: Facade
Группа продукции: Cembrit Patina
Ширина (мм): 1250
Высота (мм): 3050
Дата публикации: 2016-12-19
Номер версии: 2
Тип:
Загрузить (4)
Natural ageing
Cembrit Patina has a natural, textured surface. You can see the fibre and natural characteristics of the raw materials, and you can see and feel the sanding lines on the surface. As the seasons change and the years pass, the natural ageing of the fibrecement leaves subtle traces on the surface, and the facade will gradually acquire a distinctive patina. The variations in the colours of the board will create a facade richly evocative of history and life. Cembrit facade boards are a high quality fibercement used as a part of a ventilated facade solution on all types of constructions.


Основной материал: Fibercement
Вспомогательный материал:
Разработано в: Denmark
Страна-производитель: Denmark

Категория BIMobject: Walls - Cladding
Классификация IFC: Covering
Название по ССКПУ ООН: Wall finishing materials
Код ССКПУ ООН: 301615
Uniclass 1.4 Код: L5
Uniclass 1.4 Описание: Coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Код: SS-25-20-90-30
Uniclass 2.0 Описание: Fibre Cement Slate Cladding Systems