Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Anima Select BIANCO ARABESCO 119,5X119,5 LUCIDATO Slabs

Уникальная ссылка: marble-effect-shiny-slabs-bianco-arabesco-119x119
Брэнд: Ceramiche Caesar
Тип продукции: Tiles
Группа продукции: Marble effect
Ширина (мм): 1195
Высота (мм): 1195
Глубина (мм): 9
Дата публикации: 2017-11-29
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)
WHITE MARBLE-EFFECT PORCELAIN SLABS
Anima Select is a new collection of porcelain stoneware marbles; four new tones that have been inspired by four marvellous varieties of marble. An exclusive appeal, luxury and a natural appearance stand out in this new collection of marble effect tiles for the floors and walls of commercial and residential spaces.

With this collection, we are continuing the journey that has led us to create ANIMA, which has by now become a classic of deluxe coverings.

With its 5 sizes, ranging from the 30x60 to the 119.5 x 239 cm extra large porcelain stoneware slabs, the marble effect Anima Select collection is ideal for design solutions in which aesthetic prestige is essential.

Colours range from the purity of Bianco Arabesco to the distinctive elegance of Nero Atlante, and, in between, the warm tones of Bianco Alpino and the entrancing contrasts in tone of Grigio Boreale.

Bianco Arabesco is also available with a Bookmatching pattern, which can make any surface both refined and unforgettable. The vast offer of decorations and trims is a valid support for designers that have chosen the technical reliability of Anima Select marble effect porcelain stoneware tiles.

http://www.caesar.it/VdC/AnimaSelect/Item%20Specifications%20Anima%20Select%20Bianco%20Arabesco%20120x120%20L%20-%20eng_ita.pdf


Основной материал: Porcelain
Вспомогательный материал: Porcelain
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 31

Категория BIMobject: Building Materials - Tiles
Классификация IFC: Covering
Название по ССКПУ ООН: Ceramic tiles or flagstones
Код ССКПУ ООН: 30131704
Uniclass 1.4 Код: L533
Uniclass 1.4 Описание: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Код: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Описание: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Код: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Описание: Ceramic tiles
NBS Reference Код: 80-96-19
NBS Reference Описание: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Номер OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Наименование OmniClass: Ceramic Tile Flooring
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Building Materials - Tiles

Название Значение
Application Wall ; Floor
Color Marble effect
Material Porcelain

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию