Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

BOB | S800 | Straight seat

Уникальная ссылка: BOBS800
Брэнд: Blå Station
Тип продукции: Sofas
Группа продукции: BOB
Ширина (мм): 260
Высота (мм): 400
Глубина (мм): 590
Дата публикации: 2017-11-14
Номер версии: 1
Тип: Сборка (несколько объектов)
Загрузить (10)
A sofa system providing almost unlimited options, constructed using the smallest possible number of modules. Where ordinary sofas are usually rectangular, square and predictable, Bob offers the architectonic freedom to either challenge or adhere to all types of spaces.

Build it straight. Or with soft curves. Add a hairpin bend. Let Bob undulate across your space or build strict constructions. Long or short. Just a few or lots of modules. Each sofa module is only 26 centimetre at its widest, and with only 5 different modules, Bob is an easy to understand and extremely flexible sofa system. And which other sofa can grow by 26 cm at a time? Without any “back” side, Bob faces all directions beautifully, providing even more possibilities for interior design architecture.

A wide selection of fabrics and colours. FSC certifed plywood with moulded foam. Plastic feet.


Основной материал: Upholstery
Вспомогательный материал: Wood
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Furniture - Sofas & Armchairs
Классификация IFC: Furniture
Название по ССКПУ ООН: Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН: 56
Uniclass 1.4 Код: L8211
Uniclass 1.4 Описание: Furniture
Uniclass 2.0 Код: PR-31-12
Uniclass 2.0 Описание: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Код: Pr_40_50_12_81
Uniclass 2015 Описание: Sofas
NBS Reference Код: 31-12
NBS Reference Описание: Chairs, Seats And Bench Seating
COBIe Type Category: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
Номер OmniClass: 23-21 25 11
Наименование OmniClass: Group Seating
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Furniture - Sofas & Armchairs

Название Значение
Chair Depth 590
Chair Width 260 mm — 999999999 mm
Depth 590
Height 400
Intended Function Seating furniture ; Sofa ; Modular Sofa System
Length 260 mm — 999999999 mm
Material Upholstery ; wood ; textile ; leather
Method of Installation Connection
Seat Height 400
Seat Material Textile ; leather
Seat Type Upholstered ; Sofa
Thickness 400
Width 260 mm — 999999999 mm

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию