Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

GP anchor channels

Уникальная ссылка: gp-anchor-channels
Брэнд: AdermaLocatelli
Тип продукции: Anchor channels
Группа продукции: GP
Дата публикации: 2017-11-14
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
The cast-in channels, or anchor channel system, consist of GP anchoring channels or rails.The anchor channel are immersed inside the concrete during the cast. This modality done in this way, it's more easy to install structural and secondary elements at the jobsite.
Available design software at www.anchorchannels.com
We have 40 years of experience with FPC, a certified Italian production. All the channels bars are tested with EAD procedure.

GL anchor channels, light-duty rails: N= 3.5 kN; V= 4.5 kN - depth; h 18 mm. safety factor 1:3

GP cast-in channels, light-duty rails: N= 4.5 kN; V= 4.5 kN - depth; h 53 mm safety factor 1:3

GP cast-in channels, light-duty rails: Nrd=Vrd= 5 kN - depth; hef 45 mm

GP cast-in channels, rails for medium loads; Nrd=Vrd= 10 kN - depth; hef 64 mm

GP cast-in channels, rails for medium loads; Nrd=Vrd= 10 kN - depth; hef 69 mm

GP cast-in channels, rails for medium loads; Nrd=Vrd= 11.1 kN - depth; hef 69 mm

GP cast-in channels, heavy-duty rails: Nrd=Vrd= 17.2 kN - depth; hef 76.5 mm

GP cast-in channels, heavy-duty rails: Nrd=Vrd= 31.6 kN - depth; hef 150 mm

GP anchor channels, rails for plant installation: N= kN V= kN 8 - depth hef 74 mm. - safety factor 1:3 - Unigiunto range accessories


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал:
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy

Категория BIMobject: Construction - Anchors & Fixings
Классификация IFC: Structural Connection
Название по ССКПУ ООН: Steel channels
Код ССКПУ ООН: 30101804
Uniclass 1.4 Код: L67128
Uniclass 1.4 Описание: Anchors
Uniclass 2.0 Код: PR-29-04
Uniclass 2.0 Описание: Anchors
Uniclass 2015 Код: TE_20_30_50_03
Uniclass 2015 Описание: Anchorages
NBS Reference Код: 29-04
NBS Reference Описание: Anchors
Номер OmniClass: 23-13 23 11 11 11
Наименование OmniClass: Rail Anchors
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Anchors & Fixings

Название Значение
Application Wall
Facing Material Steel
Load Capacity 3.50KN ; 40.20KN
Material Steel

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию