Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Domo Wall

Уникальная ссылка: 18290000
Брэнд: Abstracta
Тип продукции: Acoustic
Группа продукции: Domo
Ширина (мм): 1200
Высота (мм): 600
Глубина (мм): 34
Дата публикации: 2017-08-18
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)
Domo’s dynamic visual expression arises in the interplay with the light and shadows formed by the bevelled edges – a solution as simple as it is striking. Domo offers scope for playful combinations of various colours and dimensions. Each module comprises a sound-absorbing filling mounted on a solid wooden frame. Upholstered with fabric on both sides. Square-shaped or rectangular-shaped wall modules that can be combined to create different pattern formations. Thanks to concealed brackets, the product can be mounted horizontally or vertically.


Основной материал: Fabric
Вспомогательный материал: Wood
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Furniture - Acoustics
Классификация IFC: Furniture
Название по ССКПУ ООН: Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН: 56
Uniclass 1.4 Код: L8211
Uniclass 1.4 Описание: Furniture