Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Mini-SMMSe VRF (outdoor unit - single phase) MCY-MAP 04 05 060 04HS-E

Ref. Exclusiva: minivrf-smmse
Marca: TOSHIBA
Familia do produto: HVAC - Business VRF
Grupo do produto: Outdoor unit
Largura (mm): 990
Altura (mm): 1235
Profundidade (mm): 390
Data de publicação: 2018-03-13
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)

MOTOCONDENSING UNIT IN HEAT PUMP OF THE MINI VRF TYPE (SMMSe) AD R410A OF TOSHIBA.  
Structure in self-supporting steel sheet and removable panels for maintenance painted with external treatment to resist the action of atmospheric agents;
Equipped with a new concept Twin Rotary inverter compressors.
Continuous full feedback heating during defrosting with hot gas injection.
Complete closure of the PMV valve of the indoor unit not working, avoiding unnecessary dispersion of thermal energy in the environment.   
2 helical fans, with front exhaust and rear exhaust.
The unit has EUROVENT certification.  
Oil recovery without cycle reversal in order to maintain comfort during winter/ summer operation.

Technical details:
- Avaible sizes: 4, 5, 6 HP (form 12,1 to 15,5 kW)
- 6 models: 3 single-phase and 3 three phase
- COP up to 4,86
- Connection to 13 indoor units
- Toshiba DC Twin Rotary Compressor
- Heating range to -20°C
- Cooling range to +46°C
- Quite operation
- Pipe lenght: 125 m - Total circuit extension: 180 m


Material principal: Aluminium
Material secundario: Plastic
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 125

Categoria BIMobject: HVAC - Air Conditioning
Classificação IFC: Air Terminal
Nome UNSPSC: Air conditioners
Código UNSPSC: 40101701
Uniclass 2.0 Código: PR-03-03
Uniclass 2.0 Descrição: Air Conditioning Units
Uniclass 2015 Código: EF_65_80
Uniclass 2015 Descrição: Air conditioning
NBS Reference Código: 65-80
NBS Reference Descrição: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass Número: 23-33 41 00
OmniClass Título: HVAC Air Terminals
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Este produto está disponível em:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nome Valor
Depth 390
Frequency 50
Height 1235
Length 990
Width 390

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados