Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Embutir

BROADWAY Spa with panels

Ref. Exclusiva: 8S3060xx0
Marca: Roca
Familia do produto: Broadway
Grupo do produto: BATHS
Largura (mm): 1930
Altura (mm): 870
Profundidade (mm): 1930
Data de publicação: 2016-12-14
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
Spa Broadway with panels

Material principal: Acrylic
Material secundario:
Projetado em: Spain
Fabricado em:

Categoria Bimobject: Sanitary - Bath & Spas
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Bathtubs
Código UNSPSC: 30181501
Uniclass 1.4 Código: L72111
Uniclass 1.4 Descrição: Spa baths, whirlpool baths
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Descrição: Baths
NBS Reference Código: 35-06-08
NBS Reference Descrição: Baths

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados