Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

DAMA 1000 Wall-hung basin

Ref. Exclusiva: 327780xx0
Marca: Roca
Familia do produto: Dama
Grupo do produto: BASINS
Largura (mm): 460
Altura (mm): 145
Profundidade (mm): 1000
Data de publicação: 2016-01-08
Número da edição: 0
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
Wall-hung vitreous china basin


Material principal: Vitreous china
Material secundario:
Projetado em: Spain
Fabricado em:

Categoria BIMobject: Sanitary - Basins
Classificação IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L7212
Uniclass 1.4 Descrição: Washbasins
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Descrição: Wash Basin Systems
NBS Reference Código: 35-65-70-94
NBS Reference Descrição: Wash Basin Systems

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados