Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

4710 C97-50-15 stud

Ref. Exclusiva: 4710_stud
Marca: Protektor
Familia do produto: stud profile
Grupo do produto: Steel Framing System (SFS)
Largura (mm): 50
Altura (mm): 97
Data de publicação: 2018-05-17
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
The C-stud profile of PROTEKTOR is used as a wall profile in a regular centre distances of 625.0 mm. The material thickness of 1.5 or 2.0 mm is chosen depending on the ceiling load. When required the centre distances of the wall profiles can be reduced. For further questions regarding steel framing constructions feel free to contact one of our technical consultants of PROTEKTOR

Article number: 4710
Product name: C 97-50-15
Material: S 320 GD + Z
Material thickness: 1,5 mm
CE-certification: EN 1090-1
Weight: 2,44 Kg/m
Fire reaction: A1
Standard lengths: 400, 500, 600 cm and special lengths on demand


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany

Categoria BIMobject: Construction - Steelwork
Classificação IFC: Beam
Nome UNSPSC: Steel beams
Código UNSPSC: 30101704
Uniclass 1.4 Código: L
Uniclass 1.4 Descrição: Construction Products
Uniclass 2.0 Código: SS-15
Uniclass 2.0 Descrição: General Structural Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_20_20
Uniclass 2015 Descrição: Structural beams
NBS Reference Código: 15
NBS Reference Descrição: General Structural Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 12 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Structural Steel Framing
OmniClass Número: 23-13 00 00
OmniClass Título: Structural and Exterior Enclosure Products
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Este produto está disponível em:
Europe
  • Austria
  • Germany
  • Switzerland

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados