Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Supercolor

Ref. Exclusiva: SUPERCOLOR
Marca: OIKOS
Familia do produto: Interior
Grupo do produto: Supercolor
Data de publicação: 2017-03-20
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (4)
SUPERCOLOR is a highly washable, sanitizing, acrylic paint for interiors and exteriors, characterized by its high coverage, vapour permeability, water repellence and its smooth, matt finish. Formulated with acrylic resins in water dispersion, pigments and fillers, it is indicated on cement plasters, either new or old, gypsum plasters, already painted walls (even with strong colours). It can also be applied in exterior. It has a low odour level, is non inflammable and is friendly to both humans and the environment.


Material principal: Acrylic
Material secundario: Paint
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy

Categoria BIMobject: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Uniclass 1.4 Código: L682
Uniclass 1.4 Descrição: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Código: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Descrição: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Código: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Descrição: Painting
NBS Reference Código: 35-85-60
NBS Reference Descrição: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
OmniClass Número: 23-15 21 11
OmniClass Título: Paints and Varnishes
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
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
ARCOM The Specification experts

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados