Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Sirius 2001

Ref. Exclusiva: SIRIUS_2001
Marca: OIKOS
Familia do produto: Interior
Grupo do produto: Sirius 2001
Data de publicação: 2017-03-20
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (4)
SIRIUS 2001 is a brilliant white, high covering, vapour permeable paint in water dispersion. It is characterized by a high grade of white. Its special formulation makes it suitable for use on any interior wall surface, especially when a good level of vapour permeability is required. It has a low level of odour, is non inflammable and is friendly to both humans and the environment.


Material principal: Acrylic
Material secundario: Paint
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy

Categoria BIMobject: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Uniclass 1.4 Código: L682
Uniclass 1.4 Descrição: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Código: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Descrição: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Código: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Descrição: Painting
NBS Reference Código: 35-85-60
NBS Reference Descrição: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
OmniClass Número: 23-15 21 11
OmniClass Título: Paints and Varnishes
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
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
ARCOM The Specification experts

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados