Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Coprimax

Ref. Exclusiva: COPRIMAX
Marca: OIKOS
Familia do produto: Interior
Grupo do produto: Coprimax
Data de publicação: 2017-03-20
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (4)
COPRIMAX is a special, highly vapour permeable paint for interiors. It has strong infilling properties, high coverage, excellent adhesion and resistance. Thanks to its formulation, based on acrylic resins in water dispersion, it is particularly recommended for use on new gypsum plasters, civil plaster, plaster and mortar mixes, and scagliola. The product has low odour levels, is non flammable and friendly to both humans and the environment.


Material principal: Acrylic
Material secundario: Paint
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy

Categoria BIMobject: Building Materials - Paint, Varnishes & Finishes
Uniclass 1.4 Código: L682
Uniclass 1.4 Descrição: Paints and varnishes
Uniclass 2.0 Código: SS-35-85-60
Uniclass 2.0 Descrição: Painting And Clear Finishing Systems
Uniclass 2015 Código: Ac_10_40_60
Uniclass 2015 Descrição: Painting
NBS Reference Código: 35-85-60
NBS Reference Descrição: Painting And Clear Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 91 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Painting
OmniClass Número: 23-15 21 11
OmniClass Título: Paints and Varnishes
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
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
ARCOM The Specification experts

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados