Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

654 Toilet brush free standing

Ref. Exclusiva: 654-toilet-brush-free-standing
Marca: Mar Plast
Familia do produto: Colored Edition
Grupo do produto: Bathroom accessories
Largura (mm): 120
Altura (mm): 485
Profundidade (mm): 120
Data de publicação: 2018-01-17
Número da edição: 1
Tipo:
Download (10)
Toilet brush free standing

Toilet brush free standing


Material principal: ABS
Material secundario:
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 0.51

Categoria BIMobject: Sanitary - Dispensers
Classificação IFC: Object
Nome UNSPSC: Toilets
Código UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Código: L7216
Uniclass 1.4 Descrição: Toilets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-86
Uniclass 2.0 Descrição: Toilet Brush Holders
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_76_86
Uniclass 2015 Descrição: Toilet brush holders
NBS Reference Código: 35-75-86
NBS Reference Descrição: Toilet Brush Holders
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass Número: 23-21 43 15 29
OmniClass Título: Toilet Accessories Dispensers
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Dispensers

Nome Valor
Depth 120
Height 485
Integral Finish Painted Chrome finish
Material Plastic ABS
Method of Operation Manual
Mounting Free Standing
Width 120

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados