Publicar produtos
Neo Therm LC: Commercial Modulating Condensing Boiler

Neo Therm LC: Commercial Modulating Condensing Boiler

Traduzido por Google,
O novo NeoTherm LC possui muitos recursos avançados, incluindo uma grande tela de toque colorida, sistema de atraso de chumbo rotativo, instalação interna e externa, emissões de NOx ultra baixas (10 ppm), 94% de eficiência térmica, ventilação flexível e muito mais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalaars-000002
  • Familia de productoCondensing Boilers
  • Grupo de produtosNeoTherm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-02-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • ETIM CodeEG015210
  • ETIM NameBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers

Disponibilidade da região

América do Norte
United States