Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Stainless Steel Series - Tri-View 3722-S Surface Mounted

Ref. Exclusiva: ketcham-stainless-steel-series-tri-view-3722-s-surface-mounted
Marca: Ketcham Medicine Cabinets
Familia do produto: Medicine Cabinets
Grupo do produto: Stainless Steel Series - Single Door
Largura (polegadas): 37.44
Altura (polegadas): 22.88
Profundidade (polegadas): 4.75
Data de publicação: 2018-05-21
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)

The Stainless Steel Series medicine cabinets come in multiple size options to fit any size bathroom. This series features stainless steel cabinets with a polished look to fit multiple environments. Also available with a suspended glass shelf or with a shelf/light combo unit. 

 Polished Edge Mirror is a frameless mirror style that has a clean finished look. The edges are squared off with a polished edge.

 This style is offered on Builders Grade, Corner, Deluxe, Dual Door, Euroline, Euroline II, Premier, Stainless Steel, Tri-View and Tri-View Light Series.

Features

  • 3/4" pan door construction
  • Rubber door silencer pads
  • 22 gauge stainless steel available in polished or satin
  • 1/8" polished edge first quality mirror
  • European hinges allow six way adjustment
  • Doors are hinged on the left
  • Fixed stainless steel shelves
  • Adjustable glass shelves on secure locking shelf clips


Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Sanitary - Storage
Classificação IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Cabinets
Código UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Código: L72141
Uniclass 1.4 Descrição: Cabinets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descrição: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Descrição: Bathroom cabinets
NBS Reference Código: 35-75-08
NBS Reference Descrição: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
OmniClass Número: 23-25 53 11 13 11
OmniClass Título: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nome Valor
Depth 4.75
Height 22.875
Number of Shelves 2
Width 37.4375

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados