Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Window double UPVC-ALU Internorm KF310 3

Ref. Exclusiva: Internorm_window_KF_310_modell-3
Marca: Internorm
Familia do produto: PVC & PVC/ALUMINIUM WINDOW
Grupo do produto: WPVC & PVC/ALUMINIUM WINDOW
Data de publicação: 2018-03-13
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (6)
This sleek new window features the proven and reliable technology of all our Internorm windows. It is characterized by the best thermal insulation and sound reduction values, as well as all round bonding of the glass pane with the window sash. KF 310 is available in a large selection of colours, handles and glazing, as well as a balcony and patio door and now also as a French balcony. You can decide between two designs of UPVC windows and three designs of UPVC/aluminium windows.

Thermal insulation Uw as low as 0.69 W/(m2K), Sound reduction up to 45 dB, Security RC1N, RC2, Locking concealed or exposed, Construction depth 71mm (74 mm with aluminium clad)


Material principal: PVC
Material secundario: Aluminium
Projetado em: Austria
Fabricado em: Austria

Categoria BIMobject: Windows - Opening Hinge
Classificação IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Código UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Código: JL10
Uniclass 1.4 Descrição: Windows
Uniclass 2.0 Código: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrição: Windows
Uniclass 2015 Código: Ss_25_30_95
Uniclass 2015 Descrição: Window systems
NBS Reference Código: 59-97
NBS Reference Descrição: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 53 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Plastic Windows
OmniClass Número: 23-17 13 00
OmniClass Título: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
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
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Windows - Opening Hinge

Nome Valor
Depth 0 mm — 80 mm
Exterior Trim Depth 0 mm — 80 mm
Frame Material UPVC, PVC, ALU, ALUMINIUM
Frame Thickness 0 mm — 80 mm
Internal Frame Material UPVC, PVC

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados