Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Window double UPVC-ALU Internorm KF410 3

Ref. Exclusiva: Internorm_window_KF410_modell-3
Marca: Internorm
Familia do produto: PVC & PVC/ALUMINIUM WINDOW
Grupo do produto: PVC & PVC/ALUMINIUM WINDOW
Data de publicação: 2016-12-15
Número da edição: 2
Tipo:
Download (6)
The completely flush transition of frame and sash combines KF 410 to one unit. Once the frame is rendered into the brickwork on three sides, only the narrow, square-edged sash frame remains visible. The frame is insulated gapless through the new insulation technology and thermal insulation is considerably improved.

  • Thermal insulation (in W/m2K): Uw as low as 0.62S
  • Sound reduction (in dB): up to 45
  • Security: RC1, RC2
  • Locking: concealed
  • Construction depth (in mm): 93


Material principal: PVC
Material secundario: Aluminium
Projetado em: Austria
Fabricado em: Austria

Categoria BIMobject: Windows - Opening Hinge
Classificação IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Código UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Código: JL10
Uniclass 1.4 Descrição: Windows
Uniclass 2.0 Código: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrição: Windows
Uniclass 2015 Código: Ss_25_30_95
Uniclass 2015 Descrição: Window systems
NBS Reference Código: 59-97
NBS Reference Descrição: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 53 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Plastic Windows
OmniClass Número: 23-17 13 17
OmniClass Título: Plastic Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
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
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands