Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Croma 100 Vario hand shower EcoSmart/Unica'C wall bar 0.90 m set 27653000

Ref. Exclusiva: 27653000
Marca: hansgrohe
Familia do produto: Croma 100
Grupo do produto: Wall bar sets
Data de publicação: 2016-01-12
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)
Croma 100 Vario hand shower EcoSmart 9 l/min/ Unica'C wall bar 0.90 m set

- spray type: Rain, Normal spray, Shampoo spray, Massage spray
- spray type adjustment by turning spray disc
- shower head size: 100 mm
- pivot connectors prevent hose from tangling
- 90 degrees position adjustable slider, pivots left and right, up and down
- maximum flow rate (at 0.3 MPa): 9 l/min
- chrome-plated wall supports of plastic


Material principal: Chrome
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany

Categoria BIMobject: Sanitary - Showers
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L7251
Uniclass 1.4 Descrição: Taps/terminals for water supply
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Descrição: Shower Mixers
NBS Reference Código: 35-06-82
NBS Reference Descrição: Shower Mixers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nome Valor
Handicap Accessible False
Seat False

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
COBie.Component.CreatedBy info@hansgrohe.com
COBie.Component.CreatedOn 2/20/2017 12:00:00 AM
COBie.Component.Description Croma 100 Vario hand shower EcoSmart 9 l/min/ Unica'C wall bar 0.90 m set
COBie.Component.Name Croma 100 Vario hand shower EcoSmart/Unica'C wall bar 0.90 m set 27653000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
COBie.Type.AssetType fixed
COBie.Type.Color chrome
COBie.Type.CreatedBy info@hansgrohe.com
COBie.Type.CreatedOn 2/20/2017 12:00:00 AM
COBie.Type.Description Croma 100 Vario hand shower EcoSmart 9 l/min/ Unica'C wall bar 0.90 m set
COBie.Type.Manufacturer hansgrohe
COBie.Type.ModelNumber 27653000
COBie.Type.ModelReference 27653000
COBie.Type.Name Croma 100 Vario hand shower EcoSmart/Unica'C wall bar 0.90 m set 27653000
COBie.Type.WarrantyDescription http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
COBie.Type.WarrantyDurationLabor 5
COBie.Type.WarrantyDurationParts 5
COBie.Type.WarrantyDurationUnit years
COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor info@hansgrohe.com
COBie.Type.WarrantyGuarantorParts info@hansgrohe.com

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados