Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Klea Countertop washbasin 650x350 mm.

Ref. Exclusiva: 33050
Marca: Gala
Familia do produto: Klea
Grupo do produto: Washbasin
Largura (mm): 650
Altura (mm): 145
Profundidade (mm): 350
Data de publicação: 2017-09-14
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (3)
Countertop washbasin.

Options: Countertop washbasin 900, countertop washbasin double basin.


Material principal: Vitreous china
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:

Categoria BIMobject: Sanitary - Basins
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Plumbing fixtures
Código UNSPSC: 3018
Uniclass 1.4 Código: L7212
Uniclass 1.4 Descrição: Washbasins
Uniclass 2.0 Código: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Descrição: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
NBS Reference Código: 35-79-95
NBS Reference Descrição: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nome Valor
Color White
Depth 350
Height 145
Material Vitreous china
Mounting Over counter
Width 650

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados