Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Kitchen corner cabinet 58x109x90 - classic line

Ref. Exclusiva: kcc_58x109x90_cl
Marca: elen
Familia do produto: Furniture
Grupo do produto: Kitchens
Largura (mm): 1090
Altura (mm): 900
Profundidade (mm): 580
Data de publicação: 2016-10-04
Número da edição: 1
Tipo:
Download (11)
- Made of MDF, painted in semi gloss finish
- Construction made of laminated wooden plate
- Kitchen countertops in oak, solid wood, either long or short oiled oak stave
- Hinges and stoppers for cabinet doors or drawers delivered by a reputable supplier
- Use of durable handles delivered by a well known company
- Lightning on the bench and in the showcase cabinets

alternatives:
- Possibility to project and produce specially designed kitchen furnitures
- Possibility to inframe a stove, tv and more
- Great choice of colours with the use of NCS and RAL systems
- Possibility to produce the furniture in materials like MDF, timber veneer, wood
- Showcase cabinets with glass front, milled profile
- Benchplate made in laminate, wood or stone


Material principal: MDF
Material secundario: Wood
Projetado em: Poland
Fabricado em: Poland

Categoria BIMobject: Kitchen - Furniture
Classificação IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descrição: Furniture
Uniclass 2015 Código: Pr_40_50
Uniclass 2015 Descrição: Furnishings
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
OmniClass Número: 23-21 23 00
OmniClass Título: Residential Furniture and Equipment
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Este produto está disponível em:
Europe
  • Norway
  • Poland

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados