Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

P3 Comforts Handrinse basin 071550

Ref. Exclusiva: p3-comforts-handrinse-basin-071550
Marca: DURAVIT
Familia do produto: P3 Comforts
Grupo do produto: Handrinse basin
Largura (mm): 250
Profundidade (mm): 500
Data de publicação: 2017-01-11
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)
without overflow|with tap platform

  • 0715500000: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w.1 TH
  • 07155000001: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w.1 TH, WG
  • 0715500070: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w/o TH
  • 07155000701: Handrinse basin 500mm P3 Comforts white, w/o OF, w.TP, w/o TH, WG


Material principal:
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:
Peso Líq. (kg): 8.9

Categoria BIMobject: Sanitary - Basins
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descrição: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: PR-31-76
Uniclass 2.0 Descrição: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Descrição: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Código: 31-76
NBS Reference Descrição: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Eye/Face Wash Equipment
OmniClass Número: 23-19 31 17
OmniClass Título: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados