Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

ME by Starck Semi-recessed washbasin 037855

Ref. Exclusiva: me-by-starck-semi-recessed-washbasin-037855
Marca: DURAVIT
Familia do produto: ME by Starck
Grupo do produto: Semi-recessed washbasin
Largura (mm): 455
Profundidade (mm): 550
Data de publicação: 2017-01-11
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)
with overflow|with tap platform

  • 0378550000: Semi-recessed washbasin 55cm ME by Starck white, w.OF, w.TP, 1 TH 0378550030: Semi-recessed washbasin 55cm ME by Starck white, w.OF, w.TP, 3 TH 03785500001: Semi-recessed washbasin 55cm ME by Starck white, w.OF, w.TP, 1 TH, WG 03785500301: Semi-recessed washbasin 55cm ME by Starck white, w.OF, w.TP, 3 TH, WG


Material principal:
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:
Peso Líq. (kg): 14.2

Categoria BIMobject: Sanitary - Basins
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descrição: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: PR-31-76
Uniclass 2.0 Descrição: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_96_70
Uniclass 2015 Descrição: Recessed wash basins
NBS Reference Código: 31-76
NBS Reference Descrição: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 45 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Eye/Face Wash Equipment
OmniClass Número: 23-19 31 17
OmniClass Título: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados