Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

ME by Starck Pedestal 085839

Ref. Exclusiva: me-by-starck-pedestal-085839
Marca: DURAVIT
Familia do produto: ME by Starck
Grupo do produto: Pedestal
Largura (mm): 210
Profundidade (mm): 175
Data de publicação: 2017-01-11
Número da edição: 1
Tipo:
Download (9)
for # 233565, 233560, 233555, 233613, 233612, 233610, 233683, 233663

  • 0858390000: Pedestal ME by STARCK White for WB/FWB
  • 08583900001: Pedestal ME by STARCK White WG for WB/FWB


Material principal:
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:
Peso Líq. (kg): 15.4

Categoria BIMobject: Sanitary - Basins
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descrição: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Descrição: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_20_85_47
Uniclass 2015 Descrição: Legs, pedestals, hangers and stringers
NBS Reference Código: 35-65-70-75
NBS Reference Descrição: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 81 29
CSI MasterFormat 2014 Title: Communications Vaults, Pedestals, and Enclosures
OmniClass Número: 23-21 25 23 15
OmniClass Título: Pedestals
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados