Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

DORMA Hüppe VARIFLEX 100 GRD-5

Ref. Exclusiva: VARIFLEX-GRD5_001-1
Marca: dormakaba
Familia do produto: Dividing
Grupo do produto: Movable Walls
Data de publicação: 2015-05-04
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (14)
  • Movable sound insulated partition
  • Sound insulation value up to Rw 57 dB (acc. EN 20140 laboratory value)
  • Parking layout GRD 5 - Double 2-point suspension: parking 90° parallel partition axis
  • Element thickness 100 mm
  • Element width from 600 mm to 1250 mm
  • Clear height from 2000 mm to 14500 mm (higher on request)
  • Operation 1) Standard operation: manuall 2) Comfort operation: semi-automatic ComforTronic (electrically controlled sealing strip extension and retraction)
  • Optional element types for pass doors
dormakaba - www.dormakaba.com

Movable Wall
Movable Walls
Moveable Wall
Moveable Walls
Operable Partition
Operable Partitions


Material principal: Wood
Material secundario: Metal
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany

Categoria BIMobject: Walls - Other
Classificação IFC: Wall
Uniclass 1.4 Código: L83122
Uniclass 1.4 Descrição: Wall units
Uniclass 2.0 Código: SS-25
Uniclass 2.0 Descrição: Wall And Barrier Systems
NBS Reference Código: 25
NBS Reference Descrição: Wall And Barrier Elements
COBIe Type Category: Wall_MOVABLE
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands