Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Embutir

Cembrit Patina

Ref. Exclusiva: fac_cem_cembonit
Marca: Cembrit
Familia do produto: Facade
Grupo do produto: Cembrit Patina
Largura (mm): 1250
Altura (mm): 3050
Data de publicação: 2016-12-19
Número da edição: 2
Tipo: Object (objeto único)
Download (4)
Natural ageing
Cembrit Patina has a natural, textured surface. You can see the fibre and natural characteristics of the raw materials, and you can see and feel the sanding lines on the surface. As the seasons change and the years pass, the natural ageing of the fibrecement leaves subtle traces on the surface, and the facade will gradually acquire a distinctive patina. The variations in the colours of the board will create a facade richly evocative of history and life. Cembrit facade boards are a high quality fibercement used as a part of a ventilated facade solution on all types of constructions.

Material principal: Fibercement
Material secundario:
Projetado em: Denmark
Fabricado em: Denmark

Categoria Bimobject: Walls - Cladding
Classificação IFC: Covering
Nome UNSPSC: Wall finishing materials
Código UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Código: L5
Uniclass 1.4 Descrição: Coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Código: SS-25-20-90-30
Uniclass 2.0 Descrição: Fibre Cement Slate Cladding Systems
Este produto está disponível em:
Europe
  • Belgium
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Hungary
  • Ireland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Romania
  • Russia
  • Slovakia
  • Sweden
  • United Kingdom

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados