Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Bison Deck Support Pedestal Accessories

Ref. Exclusiva: bison-014
Marca: Bison Innovative Products
Familia do produto: Pedestals Roof Pavers
Grupo do produto: Deck Pedestals
Data de publicação: 2018-04-26
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (11)

Bison Model LD4 Base Leveler compensates for a 1/4" per foot slope (2%).

  • Adds 1/4" (6.35 mm) to Pedestal height
  • Stack up to 4 total LD4s below the base of a Pedestal (2 total below the base of a V-Series Adjustable Pedestal) to compensate for slopes from 0" to a maximum of 1" per foot slope (0-8%)


Material principal: Polypropylene
Material secundario: Polypropylene
Projetado em:
Fabricado em:

Categoria BIMobject: Construction - Roof Accessories
Classificação IFC: Roof
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 71 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Roof Specialties
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands