Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Bits Wall

Ref. Exclusiva: 18850000
Marca: Abstracta
Familia do produto: Acoustic
Grupo do produto: Bits Wall
Largura (mm): 575
Altura (mm): 510
Profundidade (mm): 100
Data de publicação: 2017-08-18
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
Thanks to the sound-absorbing Bits Wall, the wall surface can be used to improve the acoustics in a room. The triangular design not only makes for a playful, attractive look, it also stops sound waves effectively, thereby improving the room’s acoustics. Each module comprises sound-absorbing polyester fibre upholstered with woollen fabric. Thanks to concealed metal brackets, the product can be mounted horizontally or vertically and combined to create different pattern.
formations.


Material principal: Fabric
Material secundario:
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden

Categoria BIMobject: Furniture - Acoustics
Classificação IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descrição: Furniture