Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Domo Wall

Ref. Exclusiva: 18290000
Marca: Abstracta
Familia do produto: Acoustic
Grupo do produto: Domo
Largura (mm): 1200
Altura (mm): 600
Profundidade (mm): 34
Data de publicação: 2017-08-18
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)
Domo’s dynamic visual expression arises in the interplay with the light and shadows formed by the bevelled edges – a solution as simple as it is striking. Domo offers scope for playful combinations of various colours and dimensions. Each module comprises a sound-absorbing filling mounted on a solid wooden frame. Upholstered with fabric on both sides. Square-shaped or rectangular-shaped wall modules that can be combined to create different pattern formations. Thanks to concealed brackets, the product can be mounted horizontally or vertically.


Material principal: Fabric
Material secundario: Wood
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden

Categoria BIMobject: Furniture - Acoustics
Classificação IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descrição: Furniture