Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Embutir

Projek Conference chair

Ref. Exclusiva: teknion-NPRC
Marca: Teknion
Familia do produto: Office Furniture
Grupo do produto: Multi-Use Chairs
Data de publicação: 2017-02-20
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (4)
Teknion's Projek Conference Chair provides casual, contemporary seating for meeting and touchdown applications. The chair's fixed arms, height adjustment and swivel-tilt motion provide comfort, simplify use and help to keep the space looking organized.

FEATURES
• Standard pneumatic cylinder provides height adjustment of 4""
• Swivel-tilt mechanism Seat recline angle range is 0°- 6°
• Fixed-loop arms are finished in Ebony Plastic
• Back Outer and Inner Plastic Frame Finish is available in Ebony and Very White
• Ebony base is available in plastic only. Optional Polished Aluminum base
• Hard casters are standard and are well suited for soft flooring such as carpeting
• Soft casters are available for use on hard flooring, such as wood, concrete or tile


Material principal: Aluminium
Material secundario: Fabric
Projetado em: Canada
Fabricado em: Canada

Categoria BIMobject: Furniture - Chairs, Stools & Benches
Classificação IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Código: L8342
Uniclass 1.4 Descrição: Chairs, seating units
Uniclass 2.0 Código: PR-31-12
Uniclass 2.0 Descrição: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Código: Pr_40_50
Uniclass 2015 Descrição: Furnishings
OmniClass Número: 23-21 11 00
OmniClass Título: Commercial Furniture

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados