Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

BOL 420 Over countertop basin

Ref. Exclusiva: 327876xx0
Marca: Roca
Familia do produto: Bol
Grupo do produto: BASINS
Largura (mm): 420
Altura (mm): 230
Profundidade (mm): 420
Data de publicação: 2015-10-21
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (2)
Over countertop vitreous china basin


Material principal: Vitreous china
Material secundario: Vitreous china
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain

Categoria BIMobject: Sanitary - Basins
Classificação IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L7212
Uniclass 1.4 Descrição: Washbasins
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Descrição: Wash Basin Systems
NBS Reference Código: 35-65-70-94
NBS Reference Descrição: Wash Basin Systems

Roca

Basins Parameters

Property cloud which contains all Basins Parameters for Roca products

Nome Valor
Installation Type Bowl / Overcountertop
Taphole Configuration No tapholes
Without Overflow Yes

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados