Publique seus produtos
Aluminium window opening inside 2
RIDORET
Arquivado

Aluminium window opening inside 2

The Groupe RIDORET innovative windows and doors are the ultimate choice for today’s environment. This range of windows, doors called EnR are characterized by the circulation of air in the glazing which allows the recovery of part of the heat losses. This results in the improvement of the thermal performances (Insulation values of the overall window Uw up to 0.3 W/m2K) as well as a high solar heat gain coefficient.
Especificação
  • Insulation values of the overall window Uw up to 0.3 W/m2K High Solar Heat Gain Coefficient Sw ( For example Sw=0,60 for a 1,53X1,48 (LXH)m double casement window)
Especificação técnica
  • Ref. únicaA02_OF2_EnRALU
  • Família de produtoWindows
  • Grupo de produtosOF2
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-31
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Desenhado emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas de Pendurar Simples
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrição Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClassWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • Título UniFormat II da CSIExterior Windows