Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Sneldek

Ref. Exclusiva: sneldek_nl
Marca: MONIER - Netherlands
Familia do produto: Dakpansysteem
Grupo do produto: Sneldek
Profundidade (mm): 78
Data de publicação: 2017-01-09
Número da edição: 2
Tipo:
Download (17)
A roof should be reliable ,year after year in rain or shine.
The Sneldek® has the timeless double pan shape that  has been applied on residential property for  decades and provides a recognizable, friendly roof.  Apart from an excellent price to quality ratio the Sneldek® offers the comfort of knowing you will get years of security from this product.

For Instruction videos on how to apply the Monier Revit files, go to “Links” and “Instruction video”

Batten guage 345 mm (Variable 295 - 345 mm* )
Minimum Roof pitch 17,5°
For roof pitches 15° - 17,5° consult with the department Dakservice or ask our sales contact
Tile dimensions (L x W) 420 x 332 mm
Average coverage 300 mm +/- 1 mm
Units per m2 of 9,7 - 11,3
Weight per m2 ± 44 kg
* In combinatie met het Monier VI90 PV-systeem is de variabele latafstand ter plaatse van het Monier VI90 PV-systeem + de daarbovenliggende pannenrij: 335-345 mm.

To create a roof specification go to http://www.monier.nl/services-downloads/bestekservice.html
Here you have the possibility to create your building specification text.


Material principal: Concrete
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em: Netherlands
Peso Líq. (kg): 4.2

Categoria BIMobject: Construction - Roof
Classificação IFC: Roof
Nome UNSPSC: Roofing materials
Código UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Código: L521
Uniclass 1.4 Descrição: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 Código: EE-20-10
Uniclass 2.0 Descrição: Roofs
Uniclass 2015 Código: EF_30_10
Uniclass 2015 Descrição: Roofs
NBS Reference Código: 20-10
NBS Reference Descrição: Roofs
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Concrete Roof Tiles
OmniClass Número: 23-13 39 17 13
OmniClass Título: Concrete Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
Este produto está disponível em:
Europe
  • Netherlands

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados