Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

60 CM GAS HOB

Ref. Exclusiva: KHMD4-60510
Marca: KitchenAid
Familia do produto: Hobs
Grupo do produto: Gas
Largura (mm): 590
Altura (mm): 41
Profundidade (mm): 510
Data de publicação: 2017-03-06
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (8)
The 60 cm gas hob offers a simple yet harmonious design that has been specially created to ensure the ultimate practical cooking experience.
The four-gas burner iXelium steel hob includes a powerful professional 4 kW double crown burner so you can serve up excellent results time after time.
The iXelium steel uses an advanced nanotechnology treatment, which means the hob surface is significantly more resistant to scratches, yellowing and corrosion than conventional stainless steel, without changing its natural finish.
The cast-iron pan supports are dishwasher safe. Standard installation.


Material principal: Metal
Material secundario:
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 10.5

Categoria BIMobject: Kitchen - Appliances
Classificação IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Código: L831
Uniclass 1.4 Descrição: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Código: EE-70
Uniclass 2.0 Descrição: Electrical Elements
NBS Reference Código: 70
NBS Reference Descrição: Electrical Elements