Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Embutir

Front light ø140mm-P090-P092

Ref. Exclusiva: P090-P092
Marca: iGuzzini
Familia do produto: Indoor
Grupo do produto: Front Light
Largura (mm): 140
Altura (mm): 194
Profundidade (mm): 274
Data de publicação: 2017-03-16
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (2)
Adjustable spotlight with adapter for installation on a mains voltage track. Luminaire made of die-cast aluminium. Spotlight double adjustability allows a 360° rotation about the vertical axis and 90° tilting relative to the horizontal plane. Mechanical aiming locks both for rotation about the vertical axis and tilting relative to the horizontal plane. Equipped with ballast.

LED
Adjustability: directional
Colours: 01 White/04 Black/74 Grey / Black


Material principal: Aluminium
Material secundario:
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 2

Categoria BIMobject: Lighting - Ceiling Mounted
Classificação IFC: Light Fixture
Nome UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Código UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Código: L74736
Uniclass 1.4 Descrição: Lighting accessories
Uniclass 2.0 Código: SS-70-80
Uniclass 2.0 Descrição: Lighting Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_70_80
Uniclass 2015 Descrição: Lighting systems
NBS Reference Código: 70-80
NBS Reference Descrição: Lighting Systems
Este produto está disponível em:
Europe
  • Albania
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Greece
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Italy
  • Latvia
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Moldova
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados