Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Klea Countertop Wash-basin 900x400

Ref. Exclusiva: 33040XX
Marca: Gala
Familia do produto: Klea
Grupo do produto: Washbasin
Largura (mm): 900
Altura (mm): 145
Profundidade (mm): 400
Data de publicação: 2017-09-14
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (7)
Countertop Wash-basin.

Colours/Finishes: 52 Gold, 71 Silver, 53 Bronze

Metal Line is sophistication.
An original, elegant and delicate collection that has been specifically design to transform the bathroom into an exclusive and trendy space.


Material principal: Vitreous china
Material secundario:
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain

Categoria BIMobject: Sanitary - Basins
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L7212
Uniclass 1.4 Descrição: Washbasins
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Descrição: Wash Basin Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Descrição: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Código: 35-65-70-94
NBS Reference Descrição: Wash Basin Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass Número: 23-31 13 00
OmniClass Título: Sinks
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
Sanitary - Basins

Nome Valor
Color Gold, Silver or Bronze
Depth 400
Height 145
Material Vitreous china
Mounting Over counter
Width 900

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados