Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Duscho Gravity - Separator - Fixed panel + Slider door for shower

Ref. Exclusiva: DUSCHOGRAVITY_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
Marca: Duscholux
Familia do produto: Shower enclosure
Grupo do produto: Duscho Gravity
Altura (mm): 2000
Data de publicação: 2017-03-16
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (1)
Separator. Slider single door with 1 fixed panel, for shower.
SQUARE design top guide and straight lines.
Ride system with individual regulation integrated.
Handle minimalist design.
Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints.
Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens.
Transparent magnetic door closure

To: Shower
Type: Fixed panel
  • Door for shower and bath
  • 1 fixed + slider door for a recess or a corner
  • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 5 mm on the doors
  • Handle opening
  • Width: from 700 to 1400 mm
  • Standards height of 1600 and 2000 mm


Material principal: Glass
Material secundario: Aluminium
Projetado em: Germany
Fabricado em: Spain
Peso Líq. (kg): 34

Categoria BIMobject: Sanitary - Shower screens
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Bathtub or shower enclosures
Código UNSPSC: 30181507
Uniclass 1.4 Código: L72142
Uniclass 1.4 Descrição: Shower screens, curtains
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Descrição: Shower enclosures
NBS Reference Código: 35-06-78
NBS Reference Descrição: Shower Enclosure Packages
OmniClass Número: 23-15 11 15
OmniClass Título: Sanitary Partitions and Cubicles
CSI UniFormat II Code: C1030
CSI UniFormat II Title: Fittings
Este produto está disponível em:
Europe
  • Andorra
  • France
  • Portugal
  • Spain

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados