Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Embutir

Duscho Gravity - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower

Ref. Exclusiva: DUSCHOGRAVITY_1FIJO_1PUERTA_1FIJO_DUCHA
Marca: Duscholux
Familia do produto: Shower enclosure
Grupo do produto: Duscho Gravity
Altura (mm): 2000
Data de publicação: 2017-03-16
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (1)
Shower enclosure. Slider single door with 2 fixed panel, for shower in a recess.
SQUARE design top guide and straight lines.
Ride system with individual regulation integrated.
Handle minimalist design.
Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints.
Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens.
Transparent magnetic door closure

To: Shower
Type: Slider Door
  • Door for bath in a recess
  • 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed
  • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 5 mm on the doors
  • Closure by overlapping of the vertically, transparent water deflector strip
  • Handle opening
  • Width: from 1250 to 2600 mm.
  • Standards height of 2000 mm


Material principal: Glass
Material secundario: Aluminium
Projetado em: Germany
Fabricado em: Spain
Peso Líq. (kg): 72

Categoria BIMobject: Sanitary - Shower screens
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Bathtub or shower enclosures
Código UNSPSC: 30181507
Uniclass 1.4 Código: L72142
Uniclass 1.4 Descrição: Shower screens, curtains
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Descrição: Shower enclosures
NBS Reference Código: 35-06-78
NBS Reference Descrição: Shower Enclosure Packages
OmniClass Número: 23-15 11 15
OmniClass Título: Sanitary Partitions and Cubicles
CSI UniFormat II Code: C1030
CSI UniFormat II Title: Fittings
Este produto está disponível em:
Europe
  • Andorra
  • France
  • Portugal
  • Spain

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados