Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

ASPECT LED GLASS - AL2387

Ref. Exclusiva: delray_al238
Marca: Delray Lighting Incorporated
Familia do produto: Downlights
Grupo do produto: Aspect Glass LED
Data de publicação: 2016-03-09
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (3)
CONSTRUCTION
  • Canopy mounts to standard J-boxes
  • Die cast aluminum housing and heat sink.
  • Handblown glass shade.
  • 6 ft. power cord standard.
    Order XP for additional pendant length.

LED DRIVERS
  • Standard drivers are constant current, universal voltage, with 0–10V dimming to 15%.
  • Driver housed inside canopy for easy access.
  • Emergency Battery Pack (ALEM) provides 7W for 90 mins.
    Voltage must be specified.
  • cU.L. listed for dry locations.

LEDs
  • Bridgelux Vero 18 COB LEDs provide 3,780 lumens at 1,050 Ma, at 31W.
  • Available in two white color temperatures: W30 (3000º K) and W35 (3500º K).
  • CRI = 90, R9 =50
  • Energy management, 0–10V, 15% dimming, standard.
  • 5-year LED warranty.


Material principal:
Material secundario:
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Lighting - Ceiling Mounted
Este produto está disponível em:
North America
  • Canada
  • United States

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados