Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Cembrit Solid

Ref. Exclusiva: fac_cem_zenit
Marca: Cembrit
Familia do produto: Facade
Grupo do produto: Cembrit Solid
Largura (mm): 1220
Altura (mm): 3040
Data de publicação: 2016-12-19
Número da edição: 2
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (4)
World of colours
The special thing about Cembrit Solid boards is that they’re the same colour all the way through. Each of the core colours is matched with a full-coverage painted surface in vibrant yet resilient colours.
This means if you choose Cembrit Solid boards to provide a facade with a particular colour, every board will feature that colour on every surface and edge,
and with the same colour on the edges of any cut-outs or drilled holes. Cembrit facade boards are a high quality fibercement used as a part of a ventilated facade solution on all types of constructions.


Material principal: Fibercement
Material secundario:
Projetado em: Denmark
Fabricado em: Denmark

Categoria BIMobject: Walls - Cladding
Classificação IFC: Covering
Nome UNSPSC: Wall finishing materials
Código UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Código: L5
Uniclass 1.4 Descrição: Coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Código: SS-25-20-90-30
Uniclass 2.0 Descrição: Fibre Cement Slate Cladding Systems
Este produto está disponível em:
Europe
  • Belgium
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Hungary
  • Ireland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Romania
  • Russia
  • Slovakia
  • Sweden
  • United Kingdom

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados