Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Embutir

Cembrit Transparent

Ref. Exclusiva: fac_cem_true
Marca: Cembrit
Familia do produto: Facade
Grupo do produto: Cembrit Transparent
Largura (mm): 1220
Altura (mm): 3040
Data de publicação: 2016-12-19
Número da edição: 2
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (4)
Strength and character
Cembrit Transparent facade boards combine the textured nuances and natural characteristics of the base board with a long lasting performance of the transparent top coat.
The colour added to the fibre cement reveals and highlights the fibres and other raw materials that provide its strength and character. The extremely durable transparent coating then protects the board and ensures a smooth surface with a long service life. Cembrit facade boards are a high quality fibercement used as a part of a ventilated facade solution on all types of constructions.


Material principal: Fibercement
Material secundario:
Projetado em: Denmark
Fabricado em: Denmark

Categoria BIMobject: Walls - Cladding
Classificação IFC: Covering
Nome UNSPSC: Wall finishing materials
Código UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Código: L5
Uniclass 1.4 Descrição: Coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Código: SS-25-20-90-30
Uniclass 2.0 Descrição: Fibre Cement Slate Cladding Systems
Este produto está disponível em:
Europe
  • Belgium
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Hungary
  • Ireland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Romania
  • Russia
  • Slovakia
  • Sweden
  • United Kingdom

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados