Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Embutir

Cembrit Cover

Ref. Exclusiva: fac_cem_metro
Marca: Cembrit
Familia do produto: Facade
Grupo do produto: Cembrit Cover
Largura (mm): 1220
Altura (mm): 3040
Data de publicação: 2016-12-19
Número da edição: 2
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (4)
World of colours
Cembrit Cover is the ideal solution if you prefer the strongest colours and bolder design statements. The natural grey fibrecement core is completely covered by a layer of water-based acrylic paint,
with 26 standard Cembrit colours and more than 2000 NCS®© colours to choose from. Cembrit facade boards are a high quality fibercement used as a part of a ventilated facade solution on all types of constructions.

Material principal: Fibercement
Material secundario:
Projetado em: Denmark
Fabricado em: Denmark

Categoria Bimobject: Walls - Cladding
Classificação IFC: Covering
Nome UNSPSC: Wall finishing materials
Código UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Código: L5
Uniclass 1.4 Descrição: Coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Código: SS-25-20-90-30
Uniclass 2.0 Descrição: Fibre Cement Slate Cladding Systems
Este produto está disponível em:
Europe
  • Belgium
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Hungary
  • Ireland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Romania
  • Russia
  • Slovakia
  • Sweden
  • United Kingdom

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados