Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

Wbuduj

BROADWAY Spa with panels

Odniesienie unikalne: 8S3060xx0
Producent: Roca
Rodzina produktu: Broadway
Grupa produktu: BATHS
Szerokość (mm): 1930
Wysokość (mm): 870
Głębokość (mm): 1930
Data publikacji: 2016-12-14
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
Spa Broadway with panels

Główny materiał: Acrylic
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w:

Kategoria obiektów BIM: Sanitary - Bath & Spas
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Bathtubs
Kod UNSPSC: 30181501
Uniclass 1.4 Kod: L72111
Uniclass 1.4 Opis: Spa baths, whirlpool baths
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Opis: Baths
NBS Reference Kod: 35-06-08
NBS Reference Opis: Baths

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone