Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

MERIDIAN IN-TANK Wall-hung WC w/ "L" support

Odniesienie unikalne: 893301xx0
Producent: Roca
Rodzina produktu: Meridian|In-Tank
Grupa produktu: Toilets
Szerokość (mm): 595
Wysokość (mm): 400
Głębokość (mm): 400
Data publikacji: 2015-10-21
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
IN-TANK - Wall-hung toilet with integrated tank within the unit. Includes "L" type support, seat and cover. Needs power supply.


Główny materiał: Vitreous china
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w: Spain

Kategoria BIMobject: Sanitary - Toilets
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L7216
Uniclass 1.4 Opis: Toilets
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-90-97
Uniclass 2.0 Opis: Wc Systems
NBS Reference Kod: 35-65-90-97
NBS Reference Opis: Wc Systems

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone