Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

DAMA 1000 Wall-hung basin

Odniesienie unikalne: 327780xx0
Producent: Roca
Rodzina produktu: Dama
Grupa produktu: BASINS
Szerokość (mm): 460
Wysokość (mm): 145
Głębokość (mm): 1000
Data publikacji: 2016-01-08
Numer edycji: 0
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
Wall-hung vitreous china basin


Główny materiał: Vitreous china
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Sanitary - Basins
Klasyfikacja IFC: Furnishing Element
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L7212
Uniclass 1.4 Opis: Washbasins
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Opis: Wash Basin Systems
NBS Reference Kod: 35-65-70-94
NBS Reference Opis: Wash Basin Systems

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone