Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

The BIMobject® Press room

BIMobject wydaje aktualizację do rozwiązania BIMscript®

BIMobject wprowadza znaczące zmiany w BIMscript®, rozwiązaniu służącemu tworzeniu cyfrowych produktów budowlanych. Aktualizacje wprowadzają nowy poziom elastyczności i funkcji, które pozwalają na zaawansowane konfiguracje produktów dla większej liczby kategorii, w tym szerszy zakres produktów o złożonych parametrach, a także cały sektor okien i drzwi.


BIMscript® pozwala użytkownikom tworzyć własne cyfrowe produkty budowlane, określane również jako obiekty BIM. Użytkownicy mogą generować parametryczne, natywne obiekty BIM w wielu powszechnie używanych formatach dla wiodących w branży aplikacji BIM, takich jak Autodesk Revit, AutoCAD, 3DS, Graphisoft ARCHICAD i Trimble SketchUp, a także formaty AR i VR. Wspomniane obiekty BIM są następnie przechowywane na platformie BIMobject® Cloud, która służy jako Single Source of Truth (jedyne źródło) dla ponad 650 000 zarejestrowanych użytkowników i ponad 1000 reprezentowanych marek.

W porównaniu do poprzednich wersji, aktualizacja funkcji pozwoliła na wzrost liczby kategorii, które można utworzyć. Dotyczy to okien, drzwi i zindywidualizowanych produktów. Obecnie użytkownik może swobodnie sprecyzować pożądane parametry, zamiast wybierać spośród ograniczonej liczby skonfigurowanych wcześniej opcji, tak jak miało to miejsce w dawnej wersji.

BIMscript jest obecnie stabilnym językiem skryptowym zawierającym w sobie tysiące obiektów BIM. Nowe aktualizacje usuwają wszelkie pozostałe limity występujące w języku skryptowym. Określ dowolny komponent budowlany i uzyskaj pełne wsparcie dla wszystkich standardów rynkowych w całym przebiegu procesu BIM” mówi Emil Augustsson, Product Evangelist w BIMobject.

Jedynym ograniczeniem swobodnego określania produktów przez użytkownika są opcje producenckie dotyczące danego produktu. Te indywidualne parametry mogą zostać zastosowane w do obliczania, dostosowania i tworzenia obiektów BIM opartych na początkowo podanych informacjach. Powyższe procesy wzbogacają przepływ pracy użytkownika, zarówno poprzez znaczą oszczędność czasu, jak i dodatkowe możliwości.

„Większa wydajność to tylko początek. Jest to ogromny krok naprzód w rozwoju inteligentnych treści i spójności obiektów BIM pochodzących z Single Source of Truth. Nie mogę się doczekać widoku ogromnej społeczności programistów BIMscript badających nowe rynki”- mówi Emil Augustsson.

Nowe funkcje przyniosą korzyści producentom drzwi i okien, w szczególności poprzez udostępnienie im narzędzi do przekształcania swoich produktów w parametryczne obiekty BIM. Jest to opcja, która wcześniej nie istniała w rozwiązaniu. Zaktualizowana wersja BIMscript® pozostaje bezpłatna dla akredytowanych programistów BIMscript®.

BIMscript® automatycznie tworzy wiele różnych formatów BIM oraz kilka statycznych formatów pochodzących z pojedynczego źródła. Przyspiesza to rozwój wielu z nich aż o 400% w porównaniu do tradycyjnych sposobów. Rozwiązanie to dodatkowo eliminuje potrzebę wielokrotnego zakupu oprogramowania CAD/3D/BIM, jak również posiadania specjalistycznej wiedzy dotyczącej różnych systemów, albowiem tworzenie formatów natywnych jest realizowane poprzez BIMobject® Cloud. Błyskawiczny hosting, publikacja, utrzymanie i obsługa wersji powodują, że procesy rozwojowe są bezpieczne i są pod stałą kontrolą.

BIMscript® to rozwiązanie wybiegające w przyszłość, gdyż nowe wersje formatów BIM są publikowane przez dostawców oprogramowania, od momentu gdy dla BIMobject® Cloud możliwe stało się regenerowanie BIMscript® w ramach przetwarzania wsadowego. W przypadku statycznych formatów plików utworzonych za pomocą BIMscript®, takich jak IFC, DWG, 3DS i OBJ, BIMobject udostępnia konfigurator 3D. Użytkownicy mogą skonfigurować obiekt w BIMobject® Cloud, a następnie pobrać ostateczną wersję produktu.

Więcej informacji o BIMscript® uzyskasz klikając w link: http://bimscript.bimobject.com/