Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

CISABAC Plot Concrete 25kg

Odniesienie unikalne: plot_beton_25kg
Producent: LG Investissement
Rodzina produktu: Plots
Grupa produktu: Plot Béton
Data publikacji: 2017-10-12
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (8)
25 kg concrete support for fencing.


Główny materiał: Concrete
Materiał wtórny: Concrete
Zaprojektowane w: France
Wyprodukowane w: France

Kategoria BIMobject: Construction - Site Construction
Klasyfikacja IFC: Object
Uniclass 1.4 Kod: L4411
Uniclass 1.4 Opis: Fences
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-14
Uniclass 2.0 Opis: Fence Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_14
Uniclass 2015 Opis: Fence systems
NBS Reference Kod: 25-14
NBS Reference Opis: Fence Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 31 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Fences and Gates
Numer OmniClass: 23-11 25 19
Tytuł OmniClass: Fences
CSI UniFormat II Code: G
CSI UniFormat II Title: SITEWORK
Produkt jest dostępny w:
Africa
  • Algeria
  • Morocco
  • Tunisia
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Construction - Site Construction

Nazwa Wartość
Color Options Black or Grey
Material Concrete
Material Family Concrete

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone